??
CAD-Modellauswahl
K1659.3082X30
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1659 - Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert
Stückliste
K1659.3082X30
BESTKIPP
Bestellnummer
K1659.3082X30
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt
FARBE
Grundkörper
reinorange RAL 2004
GR
Größe
3
X
Aussengewinde
M 8
D
Durchmesser
16.0 mm
D1
Durchmesser
21.0 mm
D2
Durchmesser
22.0 mm
H
Höhe
37.0 mm
H1
Höhe
10.0 mm
H2
Höhe
24.0 mm
H3
Höhe
54.5 mm
H4
Höhe
58.5 mm
A
Länge
80 mm
A1
Länge
91.0 mm
B
Breite
11.0 mm
L
Länge
30 mm
ZZ
Zähnezahl
22
GEW
Gewicht ca.
0.1506 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245525553
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions